Multimediaträger für XLR-Steckverbinder, 1 Modul, Auslass gerade, reinweß
Typ MTG-X O RW1
|Art.Nr. 6105234
|EAN 4012195900115



Art.Nr. / Typ
Farbe
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Multimediaträger für einen XLR-Steckverbinder, Kabelauslass gerade, ohne Beschriftungsfeld, ohne Steckverbinder. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 45 mm |
|---|---|
| Höhe | 45 mm |
Technische Daten
| Klappdeckel | nein |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Anzahl der Einheiten | 1 |
| Zugentlastungsmöglichkeit | nein |
| Schutzart | IP20 |
| Tragring | nein |
| Mit Staubschutz | nein |
| Mit Aufdruck | nein |
| Lüsterklemme | nein |
| Tiefe | 9 mm |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Transparent | nein |
| Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
| Verwendung | XLR |
| Beschriftungsfeld | mit Beschriftungsfeld |
| Befestigungsart | einrasten |
| Dimension | 45x45mm |
| Werkstoff | Polycarbonat |
| Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
Umweltdaten
0,1247 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1247 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Verwendung
Farbe
Auslassrichtung
Art.Nr.
MTG-X O RW1
XLR
reinweiß; RAL 9010
6105234
MTG-X O SWGR1
XLR
schwarzgrau; RAL 7021
gerade
6105237
MTG-X O AL1
XLR
alu lackiert
6105240
Farbe
MTG-X O RW1
Art.Nr.
6105234
Verwendung
XLR
Farbe
reinweiß; RAL 9010
MTG-X O SWGR1
Art.Nr.
6105237
Verwendung
XLR
Farbe
schwarzgrau; RAL 7021
Auslassrichtung
gerade
MTG-X O AL1
Art.Nr.
6105240
Verwendung
XLR
Farbe
alu lackiert