Längsverbinder 50 A2

Typ VF AZK 50 A2
|
Art.Nr. 6066629
|
EAN 4012195863861
Art.Nr. / Typ
Breite
Höhe
Blechstärke

kl. VKE: 25 Stück

Stück

Beschreibung

Längsverbinder zur Verbindung von Leuchtenträgerrinnen und AZ-Kleinkanälen.

Mit 2 Längs- und Winkelverbindern kann zusätzlich ein Gelenkverbinder hergestellt werden.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • AZ-Kleinkanal, Seitenhöhe 50 mm
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Breite45 mm
Höhe45 mm

Technische Daten

Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke1,5 mm
Geeignet für Gitterrinnenein
Geeignet für Kabelleiternein
Geeignet für Kabelrinneja
Gelenkverbinder horizontalnein
Gelenkverbinder vertikalnein
Abmessung45x45x220
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe45 mm
AusführungLängsverbinder
VerbindungsartSchraubverbinder
Dimension45x45x220
Oberflächeblank, nachbehandelt
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4301
Farbeedelstahl

Umweltdaten

2,2313 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate2,2313 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

VF AZK 50 FS
Art.Nr.
6066615
Breite
45
Höhe
45
Blechstärke
1,5
VF AZK 50 A2
Art.Nr.
6066629
Breite
45
Höhe
45
Blechstärke
1,5