Aufhängebügel 50 FT
Art.Nr. 6066505 | EAN 4012196935895
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Aufhängebügel zur Ketten- oder Stahldraht-Spannseilbefestigung von Leuchtenträgerschiene Typ LTS 50 und AZ-Kleinkanal Typ AZK 50.
- Technische Daten
-
Technische Daten
F in kN 0,35 kN Funktionserhalt nein Materialstärke 4 mm Oberfläche feuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Scharnierend nein Verstellbar nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 62,8 mm Höhe 82,3 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Leitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Leuchtenträgersysteme , 0.04MB , pdf