Kabelrinne SKS-Magic® 110 ungelocht FS

Typ SKSMU 130 FS
|
Art.Nr. 6059842
|
EAN 4012195833987
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Blechstärke

kl. VKE: 3 m

m

Beschreibung

Ungelochte Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm.

Der durchgängige Potentialausgleich ist ohne Zusatzbauteile gewährleistet.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Umweltproduktdeklaration (EPD)
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge3050 mm
Breite300 mm
Höhe110 mm
Maß B300 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Seitenlochungnein
Ausführung Verbinderintegrierter Verbinder
Weitspann-Ausführungnein
Nutzquerschnitt328 cm²
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke1,5 mm
Montagelochung im Bodennein
NATO Lochbildnein
Nutzquerschnitt32800 mm²
Mit Oberteilnein
Dimension110x300x3050
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
Belastungstesttyp nach IEC 61537Typ II
Nutzlänge3000 mm
Art des Verbinders KabeltragsystemKlickbefestigung

Belastungen

Stützabstand 1,5m3 kN/m
Stützabstand 2,0m2,4 kN/m
Stützabstand 2,5m1,76 kN/m
Stützabstand 3,0m1,2 kN/m
Stützabstand 3,5m0,84 kN/m
Stützabstand 4,0m0,8 kN/m
Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ SKSMU 110

Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast

Stützweite in m

Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m

Belastungsschema beim Prüfverfahren

Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm

Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite

Umweltdaten

20,2665 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
EPD VerifiedJa
Ablaufdatum EPD10.07.2029
Deklarationsnummer EPDEPD-KTO-17.0
Einheitenbasis EPD1 lfm. + Montagesystem
EPD GWP (außerhalb der Systemgrenzen)18.83 kg CO₂e
EPD GWP (Entsorgungsphase)1.97 kg CO₂e
EPD GWP (Herstellungsphase)81.32 kg CO₂e
EPD-Standard / LCA-Standard (Normen)DIN EN ISO 14025,EN 15804 + A2
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate20,2665 kg CO2e / 1 Meter

Zubehör

Systemzubehör
Typ
KTSMV 130 FS

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Art.Nr. 6036304

45°-Bogen 110 FS
Typ
RB 45 130 FS

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Art.Nr. 6036806

90°-Bogen 110 FS
Typ
RB 90 130 FS

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Erklärungen (5)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
SKSMU 110 FS
Art.Nr.
6059836
Länge
3050
Breite
100
Höhe
110
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
SKSMU 120 FS
Art.Nr.
6059840
Länge
3050
Breite
200
Höhe
110
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
SKSMU 130 FS
Art.Nr.
6059842
Länge
3050
Breite
300
Höhe
110
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
SKSMU 140 FS
Art.Nr.
6059844
Länge
3050
Breite
400
Höhe
110
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
SKSMU 150 FS
Art.Nr.
6059846
Länge
3050
Breite
500
Höhe
110
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
SKSMU 160 FS
Art.Nr.
6059848
Länge
3050
Breite
600
Höhe
110
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink