Kabelrinne SKS-Magic® 60 ungelocht FS
Typ SKSMU 610 FS
|Art.Nr. 6059688
|EAN 4012195829843



Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Blechstärke
kl. VKE: 3 m
3m
m
Beschreibung
Ungelochte Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm.
Der durchgängige Potentialausgleich ist ohne Zusatzbauteile gewährleistet.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 3050 mm |
|---|---|
| Breite | 100 mm |
| Höhe | 60 mm |
| Maß B | 100 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Seitenlochung | nein |
| Ausführung Verbinder | integrierter Verbinder |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Nutzquerschnitt | 58 cm² |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 1,5 mm |
| Montagelochung im Boden | nein |
| NATO Lochbild | nein |
| Nutzquerschnitt | 5800 mm² |
| Mit Oberteil | nein |
| Dimension | 60x100x3050 |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| Belastungstesttyp nach IEC 61537 | Typ II |
| Nutzlänge | 3000 mm |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | Klickbefestigung |
Belastungen
| Stützabstand 1,5m | 2,6 kN/m |
|---|---|
| Stützabstand 2,0m | 1,9 kN/m |
| Stützabstand 2,5m | 1,1 kN/m |
| Stützabstand 3,0m | 0,55 kN/m |
Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
Stützweite in m
Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
Belastungsschema beim Prüfverfahren
Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
Umweltdaten
6,6105 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| EPD Verified | Ja |
|---|---|
| Ablaufdatum EPD | 10.07.2029 |
| Deklarationsnummer EPD | EPD-KTO-17.0 |
| Einheitenbasis EPD | 1 lfm. + Montagesystem |
| EPD GWP (außerhalb der Systemgrenzen) | 18.83 kg CO₂e |
| EPD GWP (Entsorgungsphase) | 1.97 kg CO₂e |
| EPD GWP (Herstellungsphase) | 81.32 kg CO₂e |
| EPD-Standard / LCA-Standard (Normen) | DIN EN ISO 14025,EN 15804 + A2 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 6,6105 kg CO2e / 1 Meter |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 6,6105 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit (LCA) | Meter |
| Menge der deklarierten Einheit (LCA) | 1 |
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (5)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Höhe
Funktionserhalt
Blechstärke
Oberfläche
Werkstoff
Farbe
Art.Nr.
SKSMU 610 FS
3050
100
60
nein
1,5
bandverzinkt
Stahl
zink
6059688
SKSMU 615 FS
3050
150
60
nein
1,5
bandverzinkt
Stahl
zink
6059690
SKSMU 620 FS
3050
200
60
nein
1,5
bandverzinkt
Stahl
zink
6059692
SKSMU 630 FS
3050
300
60
nein
1,5
bandverzinkt
Stahl
zink
6059694
SKSMU 640 FS
3050
400
60
nein
1,5
bandverzinkt
Stahl
zink
6059696
SKSMU 650 FS
3050
500
60
nein
1,5
bandverzinkt
Stahl
zink
6059698
SKSMU 660 FS
3050
600
60
nein
1,5
bandverzinkt
Stahl
zink
6059700
Breite
SKSMU 610 FS
Art.Nr.
6059688
Länge
3050
Breite
100
Höhe
60
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
SKSMU 615 FS
Art.Nr.
6059690
Länge
3050
Breite
150
Höhe
60
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
SKSMU 620 FS
Art.Nr.
6059692
Länge
3050
Breite
200
Höhe
60
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
SKSMU 630 FS
Art.Nr.
6059694
Länge
3050
Breite
300
Höhe
60
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
SKSMU 640 FS
Art.Nr.
6059696
Länge
3050
Breite
400
Höhe
60
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
SKSMU 650 FS
Art.Nr.
6059698
Länge
3050
Breite
500
Höhe
60
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
SKSMU 660 FS
Art.Nr.
6059700
Länge
3050
Breite
600
Höhe
60
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink