Kabelrinne MKS-Magic® 85 ungelocht FS

Typ MKSMU 820 FS
|
Art.Nr. 6059312
|
EAN 4012195831648
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Blechstärke

kl. VKE: 3 m

m

Beschreibung

Ungelochte Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm.

Der durchgängige Potentialausgleich ist ohne Zusatzbauteile gewährleistet.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Umweltproduktdeklaration (EPD)
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge3050 mm
Breite200 mm
Höhe85 mm
Maß B200 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Seitenlochungnein
Ausführung Verbinderintegrierter Verbinder
Weitspann-Ausführungnein
Nutzquerschnitt186 cm²
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke1 mm
Montagelochung im Bodennein
NATO Lochbildnein
Nutzquerschnitt18600 mm²
Mit Oberteilnein
Dimension85x200x3050
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
Belastungstesttyp nach IEC 61537Typ II
Nutzlänge3000 mm
Art des Verbinders KabeltragsystemKlickbefestigung

Belastungen

Stützabstand 1,5m1,75 kN/m
Stützabstand 1,75m1,4 kN/m
Stützabstand 2,0m1,1 kN/m
Stützabstand 2,5m0,5 kN/m
Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ MKSMU 85

Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast

Stützweite in m

Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m

Belastungsschema beim Prüfverfahren

Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm

Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite

Umweltdaten

7,1016 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
EPD VerifiedJa
Ablaufdatum EPD10.07.2029
Deklarationsnummer EPDEPD-KTO-17.0
Einheitenbasis EPD1 lfm. + Montagesystem
EPD GWP (außerhalb der Systemgrenzen)18.83 kg CO₂e
EPD GWP (Entsorgungsphase)1.97 kg CO₂e
EPD GWP (Herstellungsphase)81.32 kg CO₂e
EPD-Standard / LCA-Standard (Normen)DIN EN ISO 14025,EN 15804 + A2
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate7,1016 kg CO2e / 1 Meter
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)7,1016 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte Einheit (LCA)Meter
Menge der deklarierten Einheit (LCA)1

Zubehör

Systemzubehör
Typ
KTSMV 820 FS

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Art.Nr. 6036202

45°-Bogen 85 FS
Typ
RB 45 820 FS

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Art.Nr. 6036702

90°-Bogen 85 FS
Typ
RB 90 820 FS

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Erklärungen (5)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
MKSMU 810 FS
Art.Nr.
6059308
Länge
3050
Breite
100
Höhe
85
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
MKSMU 820 FS
Art.Nr.
6059312
Länge
3050
Breite
200
Höhe
85
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
MKSMU 830 FS
Art.Nr.
6059314
Länge
3050
Breite
300
Höhe
85
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
MKSMU 840 FS
Art.Nr.
6059316
Länge
3050
Breite
400
Höhe
85
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
MKSMU 850 FS
Art.Nr.
6059318
Länge
3050
Breite
500
Höhe
85
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
MKSMU 860 FS
Art.Nr.
6059320
Länge
3050
Breite
600
Höhe
85
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink