Kabelrinne MKS-Magic® 60 ungelocht FT

Typ MKSMU 640 FT
|
Art.Nr. 6059256
|
EAN 4012195831457
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Blechstärke

kl. VKE: 3 m

m

Beschreibung

Ungelochte Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm.

Der durchgängige Potentialausgleich ist ohne Zusatzbauteile gewährleistet.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Umweltproduktdeklaration (EPD)
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge3050 mm
Breite400 mm
Höhe60 mm
Maß B400 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Seitenlochungnein
Ausführung Verbinderintegrierter Verbinder
Weitspann-Ausführungnein
Nutzquerschnitt238 cm²
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke1 mm
Montagelochung im Bodennein
NATO Lochbildnein
Nutzquerschnitt23800 mm²
Mit Oberteilnein
Dimension60x400x3050
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
Belastungstesttyp nach IEC 61537Typ II
Nutzlänge3000 mm
Art des Verbinders KabeltragsystemKlickbefestigung

Belastungen

Stützabstand 1,5m1,5 kN/m
Stützabstand 1,75m1,25 kN/m
Stützabstand 2,0m1 kN/m
Stützabstand 2,5m0,5 kN/m
Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ MKSMU 60

Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast

Stützweite in m

Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m

Belastungsschema beim Prüfverfahren

Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm

Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite

Umweltdaten

13,2304 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
EPD VerifiedJa
Ablaufdatum EPD10.07.2029
Deklarationsnummer EPDEPD-KTO-17.0
Einheitenbasis EPD1 lfm. + Montagesystem
EPD GWP (außerhalb der Systemgrenzen)18.83 kg CO₂e
EPD GWP (Entsorgungsphase)1.97 kg CO₂e
EPD GWP (Herstellungsphase)81.32 kg CO₂e
EPD-Standard / LCA-Standard (Normen)DIN EN ISO 14025,EN 15804 + A2
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate13,2304 kg CO2e / 1 Meter

Zubehör

Systemzubehör
Typ
KTSMV 640 DD

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Typ
DRL 400 FT

kl. VKE: 3 m

m

Art.Nr. 6036138

45°-Bogen 60 FT
Typ
RB 45 640 FT

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (5)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
MKSMU 610 FT
Art.Nr.
6059248
Länge
3050
Breite
100
Höhe
60
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
MKSMU 615 FT
Art.Nr.
6059250
Länge
3050
Breite
150
Höhe
60
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
MKSMU 620 FT
Art.Nr.
6059252
Länge
3050
Breite
200
Höhe
60
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
MKSMU 630 FT
Art.Nr.
6059254
Länge
3050
Breite
300
Höhe
60
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
MKSMU 640 FT
Art.Nr.
6059256
Länge
3050
Breite
400
Höhe
60
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
MKSMU 650 FT
Art.Nr.
6059258
Länge
3050
Breite
500
Höhe
60
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
MKSMU 660 FT
Art.Nr.
6059260
Länge
3050
Breite
600
Höhe
60
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink