Leuchtenträgerrinne FS

Typ LTR 6000 FS
|
Art.Nr. 6055812
|
EAN 4012196943937
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Blechstärke

kl. VKE: 6 m

m

Beschreibung

Leuchtenträgerrinne mit gelochtem Boden zur Befestigung von Leuchten und zur Durchführung von Leitungen.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.

Bei der weißen Ausführung handelt es sich um eine Sichtflächenbeschichtung.

  • Magnetische Schirmdämpfung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Umweltproduktdeklaration (EPD)
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge6000 mm
Breite75 mm
Höhe60 mm

Technische Daten

Seitenlochungja
Ausführung Verbinderohne Verbinder
Nutzquerschnitt42 cm²
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke0,75 mm
Montagelochung im Bodenja
Dimension60x75x6000
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
Belastungstesttyp nach IEC 61537Typ II
Art des Verbinders Kabeltragsystemgeschraubt

Belastungen

Stützabstand 1,5m0,8 kN/m
Stützabstand 2,0m0,55 kN/m
Stützabstand 2,5m0,35 kN/m
Stützabstand 3,0m0,25 kN/m
Belastungsdiagramm Leuchtenträgerrinne Typ LTR

Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast

Stützweite in m

Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m

Belastungsschema beim Prüfverfahren

Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm

Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite

Umweltdaten

2,8026 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
EPD VerifiedJa
Ablaufdatum EPD10.07.2029
Deklarationsnummer EPDEPD-KTO-17.0
Einheitenbasis EPD1 lfm. + Montagesystem
EPD GWP (außerhalb der Systemgrenzen)18.83 kg CO₂e
EPD GWP (Entsorgungsphase)1.97 kg CO₂e
EPD GWP (Herstellungsphase)81.32 kg CO₂e
EPD-Standard / LCA-Standard (Normen)DIN EN ISO 14025,EN 15804 + A2
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate2,8026 kg CO2e / 1 Meter

Zubehör

Systemzubehör
Typ
DRL 075 FS

kl. VKE: 3 m

m

Typ
MAH LTR FS

kl. VKE: 25 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (4)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Länge
LTR 3000 FS
Art.Nr.
6055810
Länge
3000
Breite
75
Blechstärke
0,75
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
LTR 6000 FS
Art.Nr.
6055812
Länge
6000
Breite
75
Blechstärke
0,75
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl