Deckel, ungelocht A4

Typ DRLU 500 A4
|
Art.Nr. 6052996
|
EAN 4012195021223
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Blechstärke

kl. VKE: 3 m

m

Beschreibung

Ungelochter Deckel zum Abdecken von Kabelrinnen und Gitterrinnen.
Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.

Quersicke ab der Breite 500 mm.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Neu bei OBO
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 55 mm
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 105 mm
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge3000 mm
Breite500 mm
Höhe13 mm
Maß B500 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke1,25 mm
Geeignet für Gitterrinneja
Geeignet für Kabelleiterja
Geeignet für Kabelrinneja
BefestigungsartDeckelklammer
Dimension500x3000
Oberflächeblank, nachbehandelt
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4571
Farbeedelstahl

Umweltdaten

43,3403 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate43,3403 kg CO2e / 1 Meter
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)43,3403 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte Einheit (LCA)Meter
Menge der deklarierten Einheit (LCA)1

Zubehör

Montagezubehör

Art.Nr. 6052810

Deckelklammer A2
Typ
DK DRLU A2

kl. VKE: 30 Stück

Stück

Art.Nr. 6065016

Drehriegel
Typ
DRL H S A2

kl. VKE: 20 Stück

Stück

Typ
SBR 8 A2K

kl. VKE: 40 m

m

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (5)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (6)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
Blechstärke
DRLU 100 A4
Art.Nr.
6052991
Länge
3000
Breite
100
Blechstärke
1
DRLU 200 A4
Art.Nr.
6052993
Länge
3000
Breite
200
Blechstärke
1
DRLU 300 A4
Art.Nr.
6052994
Länge
3000
Breite
300
Blechstärke
1
DRLU 400 A4
Art.Nr.
6052995
Länge
3000
Breite
400
Blechstärke
1
DRLU 500 A4
Art.Nr.
6052996
Länge
3000
Breite
500
Blechstärke
1,25
DRLU 600 A4
Art.Nr.
6052998
Länge
3000
Breite
600
Blechstärke
1,25