Deckel mit Drehriegel A2

Typ DRL 300 A2
|
Art.Nr. 6052908
|
EAN 4012196058990
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Blechstärke

kl. VKE: 3 m

m

Beschreibung

Deckel für Kabelrinnen und Kabelleitern mit 3 Paar Drehriegeln.
Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.

Quersicke ab 500 mm Breite.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge3000 mm
Breite300 mm
Höhe35 mm
Maß B300 mm
Maß H15 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke1 mm
Anzahl Drehriegel6 St.
Geeignet für Gitterrinnenein
Geeignet für Kabelleiterja
Geeignet für Kabelrinneja
BefestigungsartDrehriegel
Dimension300x3000
Oberflächeblank, nachbehandelt
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4301
Farbeedelstahl

Umweltdaten

12,7491 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate12,7491 kg CO2e / 1 Meter
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)12,7491 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte Einheit (LCA)Meter
Menge der deklarierten Einheit (LCA)1

Zubehör

Montagezubehör

Art.Nr. 6065016

Drehriegel
Typ
DRL H S A2

kl. VKE: 20 Stück

Stück

Typ
SBR 8 A2K

kl. VKE: 40 m

m

Typ
SBR 15 F1K

kl. VKE: 25 m

m

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (5)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
Blechstärke
DRL 100 A2
Art.Nr.
6052878
Länge
3000
Breite
100
Blechstärke
1
DRL 200 A2
Art.Nr.
6052894
Länge
3000
Breite
200
Blechstärke
1
DRL 300 A2
Art.Nr.
6052908
Länge
3000
Breite
300
Blechstärke
1
DRL 400 A2
Art.Nr.
6052932
Länge
3000
Breite
400
Blechstärke
1
DRL 500 A2
Art.Nr.
6052959
Länge
3000
Breite
500
Blechstärke
1,25
DRL 600 A2
Art.Nr.
6052975
Länge
3000
Breite
600
Blechstärke
1,25