Kabelrinne RKS 60 FT gelocht

Typ RKS 605 FT
|
Art.Nr. 6047602
|
EAN 4012196662166
Art.Nr. / Typ
6047602 / RKS 605 FT
Länge
3000 mm
Breite
50 mm
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
0,75 mm
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl

kl. VKE: 3 m

m

Beschreibung

RKS 60 = Rationelles-Kabelrinnen-System in 60 mm Seitenhöhe (Bodenblech ungesickt).
Passender Deckel mit Drehriegel: Typ AZDMD 50.

Kabelrinne mit durchgängiger Boden- und Seitenperforation sowie Mittellochung (Ø11 mm) im Boden für zusätzliche Befestigungen.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Umweltproduktdeklaration (EPD)
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge3000 mm
Breite50 mm
Höhe60 mm
Maß L3000 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Seitenlochungja
Ausführung Verbinderohne Verbinder
Weitspann-Ausführungnein
Nutzquerschnitt30 cm²
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke0,75 mm
Montagelochung im Bodenja
NATO Lochbildnein
Nutzquerschnitt3000 mm²
Mit Oberteilnein
Abmessung60x50
Bodenlochung7x32
Dimension60x50x3000
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
Belastungstesttyp nach IEC 61537Typ II
Art des Verbinders Kabeltragsystemgeschraubt

Belastungen

Stützabstand 1,0m2 kN/m
Stützabstand 1,5m0,8 kN/m
Stützabstand 2,0m0,5 kN/m
Stützabstand 2,5m0,35 kN/m
Stützabstand 3,0m0,15 kN/m
Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ RKS 60 ungesickt

Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast

Stützweite in m

Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m

Belastungsschema beim Prüfverfahren

Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm

Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite

Umweltdaten

2,7007 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
EPD VerifiedJa
Ablaufdatum EPD10.07.2029
Deklarationsnummer EPDEPD-KTO-17.0
Einheitenbasis EPD1 lfm. + Montagesystem
EPD GWP (außerhalb der Systemgrenzen)18.83 kg CO₂e
EPD GWP (Entsorgungsphase)1.97 kg CO₂e
EPD GWP (Herstellungsphase)81.32 kg CO₂e
EPD-Standard / LCA-Standard (Normen)DIN EN ISO 14025,EN 15804 + A2
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate2,7007 kg CO2e / 1 Meter
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)2,7007 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte Einheit (LCA)Meter
Menge der deklarierten Einheit (LCA)1

Zubehör

Systemzubehör

Art.Nr. 6067603

Längsverbinder FT
Typ
RLVK 60 FT

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Art.Nr. 7124438

90°-Bogen 60 FT
Typ
RB 90 605 FT

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Typ
AZDMD 50 DD

kl. VKE: 3 m

m

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (5)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

RKS 605 FT
Art.Nr.
6047602
Länge
3000
Breite
50
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
0,75
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl