Kabelrinne, Marinenorm FS

Typ MKR 15 200 FS
|
Art.Nr. 6046004
|
EAN 4012196467365

Beschreibung

Kabelrinne für den Einsatz im Schiffbau, gefertigt in Anlehnung an die Marinenorm VG 88900-1.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Marinenorm
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge2000 mm
Breite200 mm
Höhe15 mm
Maß B200 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Seitenlochungnein
Ausführung Verbinderohne Verbinder
Weitspann-Ausführungnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke1,5 mm
Montagelochung im Bodenja
NATO Lochbildja
Mit Oberteilnein
Abmessung15x200
Dimension15x200x2000
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
Belastungstesttyp nach IEC 61537Typ II
Art des Verbinders Kabeltragsystemgeschraubt

Belastungen

Stützabstand 0,5m3,2 kN/m
Stützabstand 1,0m0,7 kN/m
Stützabstand 1,5m0,2 kN/m

Umweltdaten

5,9685 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate5,9685 kg CO2e / 1 Meter

Zubehör

Systemzubehör
Montagezubehör

Art.Nr. 6066242

Schraubverbinder FS
Typ
MKR SV FS

kl. VKE: 25 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
Blechstärke
MKR 15 200 FS
Art.Nr.
6046004
Länge
2000
Breite
200
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
MKR 15 300 FS
Art.Nr.
6046029
Länge
2000
Breite
300
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
MKR 15 050 FS
Art.Nr.
6046370
Länge
2000
Breite
50
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,25
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
MKR 15 075 FS
Art.Nr.
6046372
Länge
2000
Breite
75
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,25
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
MKR 15 100 FS
Art.Nr.
6046374
Länge
2000
Breite
100
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,25
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
MKR 15 125 FS
Art.Nr.
6046375
Länge
2000
Breite
125
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,25
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
MKR 15 150 FS
Art.Nr.
6046376
Länge
2000
Breite
150
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
MKR 15 250 FS
Art.Nr.
6046379
Länge
2000
Breite
250
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl