Kabelrinne, Marinenorm ALU
Typ MKR 15 075 ALU
|Art.Nr. 6045715
|EAN 4012196382033




Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Blechstärke
kl. VKE: 2 m
2m
m
Beschreibung
Kabelrinne für den Einsatz im Schiffbau, gefertigt in Anlehnung an die Marinenorm VG 88900-1.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 2000 mm |
|---|---|
| Breite | 75 mm |
| Höhe | 15 mm |
| Maß B | 75 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Seitenlochung | nein |
| Ausführung Verbinder | ohne Verbinder |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 1,5 mm |
| Montagelochung im Boden | ja |
| NATO Lochbild | ja |
| Mit Oberteil | nein |
| Abmessung | 15 x 75 |
| Dimension | 15x75x2000 |
| Werkstoff | Aluminium |
| Farbe | aluminium |
| Belastungstesttyp nach IEC 61537 | Typ II |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | geschraubt |
Belastungen
| Stützabstand 0,5m | 2 kN/m |
|---|---|
| Stützabstand 1,0m | 0,3 kN/m |
| Stützabstand 1,5m | 0,05 kN/m |
Umweltdaten
6,4982 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 6,4982 kg CO2e / 1 Meter |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 6,4982 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit (LCA) | Meter |
| Menge der deklarierten Einheit (LCA) | 1 |
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (3)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Funktionserhalt
Blechstärke
Werkstoff
Art.Nr.
MKR 15 050 ALU
2000
50
nein
1,5
Aluminium
6045707
MKR 15 075 ALU
2000
75
nein
1,5
Aluminium
6045715
MKR 15 100 ALU
2000
100
nein
1,5
Aluminium
6045723
MKR 15 125 ALU
2000
125
nein
1,5
Aluminium
6045731
MKR 15 150 ALU
2000
150
nein
1,5
Aluminium
6045758
MKR 15 200 ALU
2000
200
nein
2
Aluminium
6045766
MKR 15 250 ALU
2000
250
nein
2
Aluminium
6045774
MKR 15 300 ALU
2000
300
nein
2
Aluminium
6045782
Breite
Blechstärke
MKR 15 050 ALU
Art.Nr.
6045707
Länge
2000
Breite
50
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Werkstoff
Aluminium
MKR 15 075 ALU
Art.Nr.
6045715
Länge
2000
Breite
75
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Werkstoff
Aluminium
MKR 15 100 ALU
Art.Nr.
6045723
Länge
2000
Breite
100
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Werkstoff
Aluminium
MKR 15 125 ALU
Art.Nr.
6045731
Länge
2000
Breite
125
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Werkstoff
Aluminium
MKR 15 150 ALU
Art.Nr.
6045758
Länge
2000
Breite
150
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Werkstoff
Aluminium
MKR 15 200 ALU
Art.Nr.
6045766
Länge
2000
Breite
200
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
2
Werkstoff
Aluminium
MKR 15 250 ALU
Art.Nr.
6045774
Länge
2000
Breite
250
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
2
Werkstoff
Aluminium
MKR 15 300 ALU
Art.Nr.
6045782
Länge
2000
Breite
300
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
2
Werkstoff
Aluminium