90°-Bogen Magic 60 FS
Typ RBM 90 660 FS
|Art.Nr. 6041142
|EAN 4012195881872



Art.Nr. / Typ
Breite
Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier.
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Bogen 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 600 mm |
|---|---|
| Höhe | 60 mm |
| Maß B | 600 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Seitenlochung | nein |
| Ausführung Verbinder | integrierter Verbinder |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 1,25 mm |
| Montagelochung im Boden | nein |
| NATO Lochbild | nein |
| Abbiegung (Winkel) | 90° |
| Richtungsänderung | horizontal |
| Dimension | 60x600 |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| Brandschutz | Einsatz Brandschutzdecken |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | Klickbefestigung |
Umweltdaten
15,206 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 15,206 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (5)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Breite
Oberfläche
Werkstoff
Farbe
Art.Nr.
RBM 90 640 FS
400
bandverzinkt
Stahl
zink
6041138
RBM 90 650 FS
500
bandverzinkt
Stahl
zink
6041140
RBM 90 660 FS
600
bandverzinkt
Stahl
zink
6041142
Breite
RBM 90 640 FS
Art.Nr.
6041138
Breite
400
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RBM 90 650 FS
Art.Nr.
6041140
Breite
500
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RBM 90 660 FS
Art.Nr.
6041142
Breite
600
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink