Distanzbügel A4
Typ DBL 50 200 A4
|Art.Nr. 6015632
|EAN 4012196937516



Art.Nr. / Typ
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Beschreibung
Distanzbügel für Kabel- und Gitterrinnen.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Breite | 260 mm |
| Höhe | 50 mm |
| Maß L | 30 mm |
| Maß H | 50 mm |
| Maß W | 260 mm |
| Maß NW | 200 mm |
Technische Daten
| Materialstärke | 4 mm |
|---|---|
| Geeignet für Gitterrinne | ja |
| Geeignet für Kabelleiter | nein |
| Geeignet für Kabelrinne | ja |
| Ausführung | Wand-/Deckenbügel Trapezprofil |
| Rinnenbefestigung | schraubbar |
| Dimension | B200mm |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4571 |
| Farbe | edelstahl |
Umweltdaten
1,7465 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,7465 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 1,7465 kg CO₂e |
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
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (4)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Rinnenbefestigung
Oberfläche
Werkstoff
Art.Nr.
DBL 50 100 A4
schraubbar
blank, nachbehandelt
Edelstahl, rostfrei 1.4571
6015630
DBL 50 200 A4
schraubbar
blank, nachbehandelt
Edelstahl, rostfrei 1.4571
6015632
DBL 50 300 A4
schraubbar
blank, nachbehandelt
Edelstahl, rostfrei 1.4571
6015633
DBL 50 400 A4
schraubbar
blank, nachbehandelt
Edelstahl, rostfrei 1.4571
6015634
DBL 50 100 A4
Art.Nr.
6015630
Rinnenbefestigung
schraubbar
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
DBL 50 200 A4
Art.Nr.
6015632
Rinnenbefestigung
schraubbar
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
DBL 50 300 A4
Art.Nr.
6015633
Rinnenbefestigung
schraubbar
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
DBL 50 400 A4
Art.Nr.
6015634
Rinnenbefestigung
schraubbar
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571