Befestigungsklemmstück, senkrecht BFK 132 FT
Art.Nr. 6003880 | EAN 4012196079889
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Befestigungsklemme zum Anklammern an Stahlträger.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung sonstige Geeignet für Profilformen C-Profil Oberfläche tauchfeuerverzinkt Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 132 mm Höhe 20 mm Maß B 132 mm Maß b 99 mm Maß B1 99 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Leitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung BFK 132 58 FT / 6003880 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung BFK 132 58 FT / 6003880 , 0.14MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Klemmbefestigung , 0.04MB , pdf