Gitterrinne GR-Magic® 105 A2
Typ GRM 105 100 A2
|Art.Nr. 6002451
|EAN 4012195149620




Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Nutzquerschnitt
Draht-Durchmesser
Funktionserhalt
nein
kl. VKE: 3 m
3m
m
Beschreibung
Gitterrinne mit angeformtem Verbinder in der Seitenhöhe 105 mm.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 15 dB, mit Deckel 25 dB.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 15 dB, mit Deckel 25 dB.
Für die Gitterrinne werden keine zusätzlichen Verbinderbauteile benötigt, sie wird einfach ineinandergesteckt. Die Maschenweite beträgt 50 x 100 mm.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 3000 mm |
|---|---|
| Breite | 100 mm |
| Höhe | 105 mm |
| Maß B | 100 mm |
| Maß H | 108 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Ausführung Verbinder | integrierter Verbinder |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Nutzquerschnitt | 82 cm² |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | ja |
| Nutzquerschnitt | 8200 mm² |
| Integrierte Trennwand | ohne |
| Schraublose Verbinder | ja |
| Profilform | U-Form |
| Draht-Durchmesser | 3,9 mm |
| Dimension | 105x100x3000 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Farbe | edelstahl |
| Belastungstesttyp nach IEC 61537 | Typ II |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | Klickbefestigung |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 5,0002 kg CO2e / 1 Meter |
Belastungen
| Stützabstand 2,0m | 0,37 kN/m |
|---|---|
| Stützabstand 2,5m | 0,27 kN/m |
| Stützabstand 1,0m | 0,8 kN/m |
| Stützabstand 3,0m | 0,25 kN/m |
| Stützabstand 1,5m | 0,55 kN/m |
Stützweite in m
Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (7)
Erklärungen (4)
Zertifikate (3)
Anleitungen & Hilfen (4)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Systemzubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Höhe
Funktionserhalt
Nutzquerschnitt
Draht-Durchmesser
Art.Nr.
GRM 105 100 A2
3000
100
105
nein
82
3,9
6002451
GRM 105 150 A2
3000
150
105
nein
130
3,9
6002455
GRM 105 200 A2
3000
200
105
nein
175
4,8
6002457
GRM 105 300 A2
3000
300
105
nein
268
4,8
6002460
GRM 105 400 A2
3000
400
105
nein
363
4,8
6002463
GRM 105 500 A2
3000
500
105
nein
459
4,8
6002466
GRM 105 600 A2
3000
600
105
nein
554
4,8
6002469
Breite
Nutzquerschnitt
Draht-Durchmesser
GRM 105 100 A2
Art.Nr.
6002451
Länge
3000
Breite
100
Höhe
105
Funktionserhalt
nein
Nutzquerschnitt
82
Draht-Durchmesser
3,9
GRM 105 150 A2
Art.Nr.
6002455
Länge
3000
Breite
150
Höhe
105
Funktionserhalt
nein
Nutzquerschnitt
130
Draht-Durchmesser
3,9
GRM 105 200 A2
Art.Nr.
6002457
Länge
3000
Breite
200
Höhe
105
Funktionserhalt
nein
Nutzquerschnitt
175
Draht-Durchmesser
4,8
GRM 105 300 A2
Art.Nr.
6002460
Länge
3000
Breite
300
Höhe
105
Funktionserhalt
nein
Nutzquerschnitt
268
Draht-Durchmesser
4,8
GRM 105 400 A2
Art.Nr.
6002463
Länge
3000
Breite
400
Höhe
105
Funktionserhalt
nein
Nutzquerschnitt
363
Draht-Durchmesser
4,8
GRM 105 500 A2
Art.Nr.
6002466
Länge
3000
Breite
500
Höhe
105
Funktionserhalt
nein
Nutzquerschnitt
459
Draht-Durchmesser
4,8
GRM 105 600 A2
Art.Nr.
6002469
Länge
3000
Breite
600
Höhe
105
Funktionserhalt
nein
Nutzquerschnitt
554
Draht-Durchmesser
4,8