Rohrbefestigung
Art.Nr. 5408994 | EAN 4012195613435
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
• zur Rohrbefestigung einer GFK-Stange mittels Spannband
• Schlitzbreite (l x b) 17 x 6 mm
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 200x140x40 Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Maß B 96 mm Maß D min. 30 mm Maß d Ø 16 mm Maß L 81 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 101 R-16 / 5408994 , 0.11MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdf