Isolierter Abstandhalter

Typ ISO-A-1030
|
Art.Nr. 5408820
|
EAN 4012195770497
Art.Nr. / Typ
Länge
Passung

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

• Montagefuß aus Aluminium mit 10 Anschlusslöchern Ø 6,5 mm und 4 Anschlusslöchern Ø 8,5 mm
• Typ ...150 8 mit Halter passend für Rundleiter RD 8
• Anwendung bei Schutzhütten, z.B. Golf-, Grill- oder Berghütten

Technische Daten

Abmessungen

Länge1030 mm
Breite125 mm
Höhe30 mm
Maß L1030 mm

Technische Daten

PassungRd 16 mm
Dimension1030mm
WerkstoffPolyamid

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Länge
Passung
ISO-A-150 8
Art.Nr.
5408800
Länge
150
Passung
Rd 8
ISO-A-500
Art.Nr.
5408806
Länge
500
Passung
Rd 16
ISO-A-800
Art.Nr.
5408814
Länge
800
Passung
Rd 16
ISO-A-1030
Art.Nr.
5408820
Länge
1030
Passung
Rd 16