Isolierter Abstandhalter
Typ ISO-A-800
|Art.Nr. 5408814
|EAN 4012195542834



Art.Nr. / Typ
Länge
Passung
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
• Montagefuß aus Aluminium mit 10 Anschlusslöchern Ø 6,5 mm und 4 Anschlusslöchern Ø 8,5 mm
• Typ ...150 8 mit Halter passend für Rundleiter RD 8
• Anwendung bei Schutzhütten, z.B. Golf-, Grill- oder Berghütten
• Typ ...150 8 mit Halter passend für Rundleiter RD 8
• Anwendung bei Schutzhütten, z.B. Golf-, Grill- oder Berghütten
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 800 mm |
|---|---|
| Breite | 125 mm |
| Höhe | 30 mm |
| Maß L | 800 mm |
Technische Daten
| Passung | Rd 16 mm |
|---|---|
| Dimension | 800mm |
| Werkstoff | Polyamid |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Passung
Art.Nr.
ISO-A-150 8
150
Rd 8
5408800
ISO-A-500
500
Rd 16
5408806
ISO-A-800
800
Rd 16
5408814
ISO-A-1030
1030
Rd 16
5408820
Länge
Passung
ISO-A-150 8
Art.Nr.
5408800
Länge
150
Passung
Rd 8
ISO-A-500
Art.Nr.
5408806
Länge
500
Passung
Rd 16
ISO-A-800
Art.Nr.
5408814
Länge
800
Passung
Rd 16
ISO-A-1030
Art.Nr.
5408820
Länge
1030
Passung
Rd 16