Isolationsstange

Typ 101 16-3000
|
Art.Nr. 5408109
|
EAN 4012195613220
Art.Nr. / Typ
Länge
Nenngröße Ø

kl. VKE: 5 Stück

Stück

Beschreibung

• zum Errichten von isolierten Fangeinrichtungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
• UV-resistent und witterungsbeständig
• Dauertemperaturbereich -50°C bis +100°C
• Materialfaktor km= 0,7

  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge3000 mm
Maß L3000 mm
Maß D16 mm

Technische Daten

Nenngröße Ø16 mm
AusführungFangstange
Dimension3000mm
WerkstoffGlasfaserverstärkter Kunststoff

Umweltdaten

12,0491 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate12,0491 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Länge
Nenngröße Ø
101 20-3000
Art.Nr.
5408105
Länge
3000
Nenngröße Ø
20
101 16-750
Art.Nr.
5408107
Länge
750
Nenngröße Ø
16
101 16-1500
Art.Nr.
5408108
Länge
1500
Nenngröße Ø
16
101 16-3000
Art.Nr.
5408109
Länge
3000
Nenngröße Ø
16
101 20-6000
Art.Nr.
5408148
Länge
6000
Nenngröße Ø
20