Anschlusselement zur Installation im isolierten Fangmast isFang IN

Typ isCon IN con PRE
|
Art.Nr. 5408020
|
EAN 4012196591701
Art.Nr. / Typ
Blitzstromtragfähigkeit
Maß D min.
Passung

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

• für die isCon® Premium-Leitung
• Anschluss und Verlegung der Leitung im isolierten Fangmast
• schraubbare Konfektionierung
• inkl. Schrumpfschlauch und Sechskantschlüssel
• geprüft bis zu 200 kA (Blitzschutzklasse I)
  • Blitzstrom geprüft
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Technische Daten

Geeignet für Verbindungsonstige
BlitzstromtragfähigkeitH2/200 kA
Passung23 mm
DimensionØ23mm
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4301
Klemmbereich max.23 mm

Abmessungen

Maß D min.28 mm

Umweltdaten

1,2122 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate1,2122 kg CO2e / 1 Stück

Zubehör

Montagezubehör
Typ
isCon stripper 2

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Blitzstromtragfähigkeit
Passung
isCon IN con 2
Art.Nr.
5408019
Blitzstromtragfähigkeit
H1/150
Maß D min.
28
Passung
20
isCon IN con PRE
Art.Nr.
5408020
Blitzstromtragfähigkeit
H2/200
Maß D min.
28
Passung
23
isCon IN connect
Art.Nr.
5408024
Blitzstromtragfähigkeit
H1/150
Maß D min.
28
Passung
23