Fangstangenhalter für Schrägdach
Art.Nr. 5403335 | EAN 4012195670735
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Standfuß-System: Stangenhalter für Schrägdächer, zur einfachen, schnellen und sicheren Befestigung von Ø 16 mm Fangstangen
• System bestehend aus Halter in Edelstahl V2A
• schnelle und einfache Montage
• Winkel einstellbar
• bei hohen Fangstangen (> 1 m) ist eine zusätzliche Befestigung mit isolierten Abstandhaltern notwendig
- Technische Daten
-
Technische Daten
Befestigungsart Halter Bohrung Befestigungsart Stange mit Schraubschelle Dimension Rd16 Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Werkstoff des Unterteils Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Länge 478,5 mm Maß D min. 16 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SD-Fix / 5403335 , 0.13MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung SD-Fix / 5403335 , 0.06MB , pdf