Verjüngte Rohr-Fangstange

Typ 101 VL4000
|
Art.Nr. 5401995
|
EAN 4012195050803
Art.Nr. / Typ
Länge
Nenngröße Ø

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

• geeignet für Windlasten nach Eurocode 1: DIN EN 1991-1-4
• ab einer freien Länge von >2,5 m wird eine zusätzliche Befestigung z. B. isolierte
Abstandshalter empfohlen
• letzter Meter verjüngt von Ø 16 mm auf Ø 10 mm, Material: AlMgSi
• passend zum Standfuß-System FangFix
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge4000 mm

Technische Daten

Nenngröße Ø10/16 mm
Durchmesser16 mm
Hochspannungsfeste isolierte Ausführungnein
AnschlussRundleiter
AusführungFangstange verjüngt
Dimension4m
WerkstoffAluminium

Umweltdaten

13,874 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate13,874 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Länge
101 VL1500
Art.Nr.
5401980
Länge
1500
Nenngröße Ø
10/16
101 VL2000
Art.Nr.
5401983
Länge
2000
Nenngröße Ø
10/16
101 VL2500
Art.Nr.
5401986
Länge
2500
Nenngröße Ø
10/16
101 VL3000
Art.Nr.
5401989
Länge
3000
Nenngröße Ø
10/16
101 VL3500
Art.Nr.
5401993
Länge
3500
Nenngröße Ø
10/16
101 VL4000
Art.Nr.
5401995
Länge
4000
Nenngröße Ø
10/16