Verjüngte Rohr-Fangstange
Typ 101 VL3500
|Art.Nr. 5401993
|EAN 4012195045359



Art.Nr. / Typ
Länge
Nenngröße Ø
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
• geeignet für Windlasten nach Eurocode 1: DIN EN 1991-1-4
• ab einer freien Länge von >2,5 m wird eine zusätzliche Befestigung z. B. isolierte
Abstandshalter empfohlen
• letzter Meter verjüngt von Ø 16 mm auf Ø 10 mm, Material: AlMgSi
• passend zum Standfuß-System FangFix
• ab einer freien Länge von >2,5 m wird eine zusätzliche Befestigung z. B. isolierte
Abstandshalter empfohlen
• letzter Meter verjüngt von Ø 16 mm auf Ø 10 mm, Material: AlMgSi
• passend zum Standfuß-System FangFix
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 3500 mm |
|---|
Technische Daten
| Nenngröße Ø | 10/16 mm |
|---|---|
| Durchmesser | 16 mm |
| Hochspannungsfeste isolierte Ausführung | nein |
| Anschluss | Rundleiter |
| Ausführung | Fangstange verjüngt |
| Dimension | 3,5m |
| Werkstoff | Aluminium |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 13,8744 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (3)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Nenngröße Ø
Art.Nr.
101 VL1500
1500
10/16
5401980
101 VL2000
2000
10/16
5401983
101 VL2500
2500
10/16
5401986
101 VL3000
3000
10/16
5401989
101 VL3500
3500
10/16
5401993
101 VL4000
4000
10/16
5401995
Länge
101 VL1500
Art.Nr.
5401980
Länge
1500
Nenngröße Ø
10/16
101 VL2000
Art.Nr.
5401983
Länge
2000
Nenngröße Ø
10/16
101 VL2500
Art.Nr.
5401986
Länge
2500
Nenngröße Ø
10/16
101 VL3000
Art.Nr.
5401989
Länge
3000
Nenngröße Ø
10/16
101 VL3500
Art.Nr.
5401993
Länge
3500
Nenngröße Ø
10/16
101 VL4000
Art.Nr.
5401995
Länge
4000
Nenngröße Ø
10/16