Rinnenklemme für alle Wulststärken A2

Typ 267 VA
|
Art.Nr. 5316324
|
EAN 4012195420194
Art.Nr. / Typ
5316324 / 267 VA
Passung
Rd 8-10 mm

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Beschreibung

• passend für alle Wulststärken
• mit 1 Sechskantschraube M8 x 30
• 2 Sechskantschrauben M6 x 12
• VA-Version auch als Zweimetall-Verbinder (Halter) zu verwenden
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Technische Daten

Art der BefestigungsschraubeSechskantschraube
Art des VerbindersDachrinnenklemme
PassungRd 8-10 mm
Dimension8mm
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4301

Umweltdaten

0,7233 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,7233 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,7233 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte Einheit (LCA)Stück
Menge der deklarierten Einheit (LCA)1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

267 VA
Art.Nr.
5316324
Passung
Rd 8-10