Diagonalklemme für Flach- und Rundleiter A2
Typ 250 A-VA
|Art.Nr. 5313023
|EAN 4012195740476




Art.Nr. / Typ
5313023 / 250 A-VA
Passung
Rd 6-22/max. FL50 mm
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Beschreibung
• für Bewehrungsstähle Ø 6-22 mm und Flachleiter 50 x 4
• montiert mit Schrauben M10 x 40
• einfache Montage durch offenes Langloch
• montiert mit Schrauben M10 x 40
• einfache Montage durch offenes Langloch
Technische Daten
Technische Daten
| Zwischenplatte | nein |
|---|---|
| Art der Befestigungsschraube | Sechskantschraube |
| Art des Verbinders | Verbinder |
| Geeignet für Verbindung | sonstige |
| Blitzstromtragfähigkeit | H/100 kA |
| Rundleiterdurchmesser Leiter 1 min. | 6 mm |
| Rundleiterdurchmesser Leiter 1 max. | 22 mm |
| Flachleiterbreite Leiter 2 min. | 0 |
| Flachleiterbreite Leiter 2 max. | 50 |
| Passung | Rd 6-22/max. FL50 mm |
| Dimension | 88x30x45 |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
Abmessungen
| Maß L | 40 mm |
|---|---|
| Maß A | 30 mm |
| Maß B | 88 mm |
Umweltdaten
1,1873 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|---|
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,1873 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 1,1873 kg CO₂e |
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
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (2)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Passung
Art.Nr.
250 A-VA
Rd 6-22/max. FL50
5313023
250 A-VA
Art.Nr.
5313023
Passung
Rd 6-22/max. FL50