Drahtseilklemme G

Typ 947 6 G
|
Art.Nr. 5302064
|
EAN 4012195414674
Art.Nr. / Typ
für Seildurchmesser min.

kl. VKE: 25 Stück

Stück

Beschreibung

Drahtseilklemme 6mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Maß A28 mm
Maß B8 mm
Maß C5 mm

Technische Daten

für Seildurchmesser min.6 mm
Ausführungnicht isoliert
Dimension6mm
Oberflächegalvanisch verzinkt
WerkstoffStahl
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0469 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

für Seildurchmesser min.
947 3 G
Art.Nr.
5302021
für Seildurchmesser min.
3
947 5 G
Art.Nr.
5302056
für Seildurchmesser min.
5
947 6 G
Art.Nr.
5302064
für Seildurchmesser min.
6
947 8 G
Art.Nr.
5302080
für Seildurchmesser min.
8
947 10 G
Art.Nr.
5302102
für Seildurchmesser min.
10