Dachleitungshalter, zum direkten Aufkleben
Art.Nr. 5218810 | EAN 4012195408918
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
• mit Leitungshalter und Unterteil aus Stahl, tauchfeuerverzinkt
• Unterteil Ø 100 mm
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anwendung Flachdach Befestigungsart Leiter mit Schraubschelle Dimension 60mm Leiter-Durchmesser max. 10 Leiter-Durchmesser min. 8 Montageart klebbar Montagehöhe 60 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Passung Rd 8-10 mm Werkstoff Stahl Abmessungen
Länge 100 mm Maß H 60 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 165 B 60 / 5218810 , 0.30MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung 165 B 60 / 5218810 , 0.06MB , pdf