Dachleitungshalter für Ziegeldächer, Rd 8

Typ 157 F-VA 280
|
Art.Nr. 5215579
|
EAN 4012195812234
Art.Nr. / Typ
Länge
Passung

kl. VKE: 20 Stück

Stück

Beschreibung

• Leitungshalter aus rostfreiem Edelstahl (V2A)
• inkl. Lochung im Unterteil zur schnellen Montage
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge280 mm
Maß L280 mm

Technische Daten

Montagehöhe38,5 mm
Leiter-Durchmesser min.8
Leiter-Durchmesser max.8
Befestigungsart Leitermit Clipschelle
AnwendungDachfläche
Montageartschraubbar
PassungRd 8 mm
Dimension8mm
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4301
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,4377 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Länge
157 F-VA 230
Art.Nr.
5215552
Länge
230
Passung
Rd 8
157 F-VA 280
Art.Nr.
5215579
Länge
280
Passung
Rd 8
157 F-VA 410
Art.Nr.
5215595
Länge
410
Passung
Rd 8