Leitungshalter für Rd 8 mm, Durchgang Ø 5 mm
Art.Nr. 5207339 | EAN 4012195404774
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
• mit Innengewinde M6 bzw. Durchgangsloch Ø 5 mm
• aus rostfreiem Edelstahl (V2A)
- Technische Daten
-
Technische Daten
Befestigungsart Halter Bohrung mit M-Gewinde Befestigungsart Leiter mit Clipschelle Dimension 8mm Gewinde metrisch 6 Leiterabmessungen 8 mm rund Montagehöhe 20 mm Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Maß G M6 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 177 20 VA M6 / 5207339 , 0.15MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdf