Unterflur-Trennstellenkasten, Gusseisen
Art.Nr. 5106002 | EAN 4012196089505
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
• ohne Boden• aus Gusseisen, schwarz lackiert• ohne Trennstück• nach VDE 0185-561-5 (IEC 62561-5) für Schwerbelastung (bis 40kN/ 4,0 t) geeignet - Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 227x155x115 Farbe schwarz Werkstoff Gusseisen Abmessungen
Breite 220 mm Länge 300 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 5700 / 5106002 , 0.18MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung 5700; 5700 SP , 2.00MB , pdf