Erdungsschelle Typ 952
Typ 952 Z 1 1/4
|Art.Nr. 5052130
|EAN 4012195387015



Art.Nr. / Typ
Maß X
Maß A
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
kl. VKE: 5 Stück
5Stück
Stück
Beschreibung
• für Rohre 1/2 - 2 Zoll bzw. Ø 11,5-60 mm
• Anschlussmöglichkeiten: Leitungen 16-70 mm² bzw. Rundleiter bis Rd 10 mit unverlierbarer Druckleiste aus rostfreiem Stahl
• mit 2 Sechskantschrauben M6 x 16 und 2 Sechskantschrauben M8 x 20 aus Stahl, feuerverzinkt
• Schellenoberteil mit angegossener Klemmstelle aus Zinkdruckguss, Schellenunterteil aus Stahl, feuerverzinkt
• Anschlussmöglichkeiten: Leitungen 16-70 mm² bzw. Rundleiter bis Rd 10 mit unverlierbarer Druckleiste aus rostfreiem Stahl
• mit 2 Sechskantschrauben M6 x 16 und 2 Sechskantschrauben M8 x 20 aus Stahl, feuerverzinkt
• Schellenoberteil mit angegossener Klemmstelle aus Zinkdruckguss, Schellenunterteil aus Stahl, feuerverzinkt
Technische Daten
Abmessungen
| Maß X | 3 mm |
|---|---|
| Maß A | 87 mm |
| Maß D | 42,5 mm |
Technische Daten
| Spannbereich D | 1 1/4 |
|---|---|
| Anzahl der Leiter | 1 |
| Querschnitt des anzuschließenden Kabels min. | 16 mm² |
| Querschnitt des anzuschließenden Kabels max. | 70 mm² |
| Spannbereich D min. | 39,5 mm |
| Spannbereich D max. | 42,5 mm |
| Dimension | 1 1/4" |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
Umweltdaten
0,9612 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,9612 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Maß X
Maß A
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Art.Nr.
952 Z 1/2
3
65
18,5
21,5
5052076
952 Z 3/4
3
71
24
27
5052092
952 Z 1
3
77
30,5
33,5
5052114
952 Z 1 1/4
3
87
39,5
42,5
5052130
952 Z 1 1/2
3
94
45,5
48,5
5052157
952 Z 2
3
105
57
60
5052181
Maß A
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
952 Z 1/2
Art.Nr.
5052076
Maß X
3
Maß A
65
Spannbereich D min.
18,5
Spannbereich D max.
21,5
952 Z 3/4
Art.Nr.
5052092
Maß X
3
Maß A
71
Spannbereich D min.
24
Spannbereich D max.
27
952 Z 1
Art.Nr.
5052114
Maß X
3
Maß A
77
Spannbereich D min.
30,5
Spannbereich D max.
33,5
952 Z 1 1/4
Art.Nr.
5052130
Maß X
3
Maß A
87
Spannbereich D min.
39,5
Spannbereich D max.
42,5
952 Z 1 1/2
Art.Nr.
5052157
Maß X
3
Maß A
94
Spannbereich D min.
45,5
Spannbereich D max.
48,5
952 Z 2
Art.Nr.
5052181
Maß X
3
Maß A
105
Spannbereich D min.
57
Spannbereich D max.
60