Erdungsschelle Typ 942

Typ 942 22
|
Art.Nr. 5038073
|
EAN 4012195384731
Art.Nr. / Typ
Maß X
Maß A
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Beschreibung

• für Rohre 1/8 - 1 1/2 Zoll bzw. Ø 8-49 mm
• Anschlussmöglichkeiten: Leitungen bis 25 mm²
• mit Anschlussklemme und Zylinderschraube M6 x 16 aus Messing, vernickelt
• Schellenoberteil und -unterteil aus Kupfer, vernickelt
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff

Technische Daten

Abmessungen

Maß X3 mm
Maß A55 mm
Maß b20 mm

Technische Daten

Spannbereich D1/2
Anzahl der Leiter1
Querschnitt des anzuschließenden Kabels min.0 mm²
Querschnitt des anzuschließenden Kabels max.25 mm²
Spannbereich D min.19 mm
Spannbereich D max.22 mm
Dimension19-22mm
Oberflächevernickelt
WerkstoffKupfer
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,169 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Maß X
Maß A
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
942 11
Art.Nr.
5038014
Maß X
3,5
Maß A
44
Spannbereich D min.
8
Spannbereich D max.
11
942 15
Art.Nr.
5038030
Maß X
3
Maß A
50
Spannbereich D min.
13
Spannbereich D max.
15
942 18
Art.Nr.
5038057
Maß X
2
Maß A
52
Spannbereich D min.
16
Spannbereich D max.
18
942 22
Art.Nr.
5038073
Maß X
3
Maß A
55
Spannbereich D min.
19
Spannbereich D max.
22
942 28
Art.Nr.
5038081
Maß X
3
Maß A
63
Spannbereich D min.
24
Spannbereich D max.
28
942 35
Art.Nr.
5038111
Maß X
5
Maß A
71
Spannbereich D min.
30
Spannbereich D max.
35
942 43
Art.Nr.
5038138
Maß X
5
Maß A
81
Spannbereich D min.
39
Spannbereich D max.
43
942 49
Art.Nr.
5038154
Maß X
5
Maß A
86
Spannbereich D min.
44
Spannbereich D max.
49