Anschlussschelle für Staberder, universell A2
Typ 2760 20 VA
|Art.Nr. 5001617
|EAN 4012195635239




Art.Nr. / Typ
für Tiefenerder
kl. VKE: 5 Stück
5Stück
Stück
Beschreibung
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
• passend zum Anschluss von Rundleiter Rd 8-10 bzw. Flachleiter bis FL 40
• mit Zwischenplatte
• montiert mit 2 Sechskantschrauben M10 x 30 und 2 Sechskantmuttern M10
• passend zum Anschluss von Rundleiter Rd 8-10 bzw. Flachleiter bis FL 40
• mit Zwischenplatte
• montiert mit 2 Sechskantschrauben M10 x 30 und 2 Sechskantmuttern M10
Technische Daten
Technische Daten
| Zwischenplatte | ja |
|---|---|
| Erderanschluss Durchmesser | 20 mm |
| Geeignet für Rundleiterdurchmesser min. | 8 mm |
| Geeignet für Rundleiterdurchmesser max | 10 mm |
| Bauform | Anschlussschelle |
| für Tiefenerder | 20 mm |
| Passung | Rd 8-10/FL40 mm |
| Dimension | 20mm |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Klemmbereich min. | 8 mm |
| Klemmbereich max. | 10 mm |
Abmessungen
| Maß A | 101 mm |
|---|
Umweltdaten
1,5632 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|---|
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,5632 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 1,5632 kg CO₂e |
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
Kataloge & Broschüren (5)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
für Tiefenerder
Art.Nr.
2760 20 VA
20
5001617
2760 B-20 VA
20
5001625
2760 20 V4A
20
5001633
2760 25 V4A
25
5001672
für Tiefenerder
2760 20 VA
Art.Nr.
5001617
für Tiefenerder
20
2760 B-20 VA
Art.Nr.
5001625
für Tiefenerder
20
2760 20 V4A
Art.Nr.
5001633
für Tiefenerder
20
2760 25 V4A
Art.Nr.
5001672
für Tiefenerder
25