Unterlegscheibe F

Typ 966 M8 F
|
Art.Nr. 3402452
|
EAN 4012195300793
Art.Nr. / Typ
Maß d
Gewinde
Maß D max.
Maß D min.
Maß h

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Beschreibung

Unterlegscheibe für den universellen Einsatz.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Technische Daten

Materialstärke1,6 mm
GewindeM8
Außendurchmesser16 mm
Lochdurchmesser8,4 mm
DimensionM8
Oberflächefeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
Lochformrund
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0055 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen

Maß d9 mm
Maß D max.16 mm
Maß D min.16 mm
Maß h1,6 mm
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
Maß d
Gewinde
Maß D max.
Maß D min.
Maß h
966 M6 F
Art.Nr.
3402444
Maß d
6,6
Gewinde
M6
Maß D max.
12
Maß D min.
12
Maß h
1,6
966 M8 F
Art.Nr.
3402452
Maß d
9
Gewinde
M8
Maß D max.
16
Maß D min.
16
Maß h
1,6
966 M10 F
Art.Nr.
3402460
Maß d
11
Gewinde
M10
Maß D max.
20
Maß D min.
20
Maß h
2
966 M12 F
Art.Nr.
3402479
Maß d
13,5
Gewinde
M12
Maß D max.
24
Maß D min.
24
Maß h
2,5