Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

Typ 4759 5.0x30
|
Art.Nr. 3192415
|
EAN 4012195273011
Art.Nr. / Typ
Maß L
Kopfdurchmesser
Maß D

kl. VKE: 200 Stück

Stück

Beschreibung

Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Senkkopf mit Kreuzschlitz (Pozidrive Gr. 2 außer Ø 6 mm Pozidrive Gr. 3).
Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten
gegenüber herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2gängige Gewinde führt.
Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdübel.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kreuzschlitz Pozidrive

Technische Daten

Abmessungen

Länge30 mm
Maß L30 mm
Maß D5 mm

Technische Daten

Gehärtetja
SchraubsystemPozidriv PZ
KopfformSenkkopf
Kopfdurchmesser9,2 mm
Dimension5x30mm
Oberflächegalvanisch verzinkt
WerkstoffStahl

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Maß L
Kopfdurchmesser
Maß D
4759 3.5x25
Art.Nr.
3192113
Maß L
25
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
6,5
Maß D
3,5
4759 3.5x30
Art.Nr.
3192121
Maß L
30
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
6,5
Maß D
3,5
4759 3.5x35
Art.Nr.
3192148
Maß L
35
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
6,5
Maß D
3,5
4759 3.5x40
Art.Nr.
3192156
Maß L
40
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
6,5
Maß D
3,5
4759 3.5x50
Art.Nr.
3192172
Maß L
50
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
6,5
Maß D
3,5
4759 4.0x25
Art.Nr.
3192210
Maß L
25
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
7,5
Maß D
4
4759 4.0x30
Art.Nr.
3192229
Maß L
30
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
7,5
Maß D
4
4759 4.0x35
Art.Nr.
3192237
Maß L
35
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
7,5
Maß D
4
4759 4.0x40
Art.Nr.
3192245
Maß L
40
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
7,5
Maß D
4
4759 4.0x45
Art.Nr.
3192253
Maß L
45
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
7,5
Maß D
4
4759 4.0x50
Art.Nr.
3192261
Maß L
50
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
7,5
Maß D
4
4759 4.5x30
Art.Nr.
3192334
Maß L
30
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
8,3
Maß D
4,5
4759 4.5x35
Art.Nr.
3192342
Maß L
35
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
8,3
Maß D
4,5
4759 4.5x40
Art.Nr.
3192350
Maß L
40
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
8,3
Maß D
4,5
4759 4.5x45
Art.Nr.
3192369
Maß L
45
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
8,3
Maß D
4,5
4759 4.5x50
Art.Nr.
3192377
Maß L
50
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
8,3
Maß D
4,5
4759 5.0x30
Art.Nr.
3192415
Maß L
30
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
9,2
Maß D
5
4759 5.0x35
Art.Nr.
3192423
Maß L
35
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
9,2
Maß D
5
4759 5.0x40
Art.Nr.
3192431
Maß L
40
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
9,2
Maß D
5
4759 5.0x45
Art.Nr.
3192458
Maß L
45
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
9,2
Maß D
5
4759 5.0x50
Art.Nr.
3192466
Maß L
50
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
9,2
Maß D
5
4759 6.0x40
Art.Nr.
3192628
Maß L
40
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
11
Maß D
6
4759 6.0x50
Art.Nr.
3192636
Maß L
50
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
11
Maß D
6
4759 6.0x60
Art.Nr.
3192644
Maß L
60
Kopfform
Senkkopf
Kopfdurchmesser
11
Maß D
6