Flachkopfschraube mit Innen-Torx, Edelstahl

Typ 7380T M6x20 A2
|
Art.Nr. 3164972
|
EAN 4012196101047
Art.Nr. / Typ
3164972 / 7380T M6x20 A2
Länge
20 mm
Gewinde
M6

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Beschreibung

Flachkopfschraube mit TX 30, nach ISO 7380-1, geeignet zur Befestigung von Kabeltrassen auf Auslegern sowie zur Montage von Trennstegen. Durch die abgerundete Kopfform wird ein optimaler Schutz des Kabels realisiert. Der Torx Antrieb bietet eine optimale Kraftübertragung bei der Schraubbewegung.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Torxschraube
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff

Technische Daten

Abmessungen

Länge20 mm

Technische Daten

Gewinde metrisch6
GewindeM6
SchraubsystemTorx
AbmessungM6x20
DimensionM6x20mm
Oberflächeblank, nachbehandelt
WerkstoffEdelstahl, rostfrei

Umweltdaten

0,028 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,028 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

7380T M6x20 A2
Art.Nr.
3164972
Länge
20
Gewinde
M6