Nummernschilder A2
Typ 311 N-VA 8-10
|Art.Nr. 3049221
|EAN 4012195631637



Art.Nr. / Typ
Passung
kl. VKE: 5 Stück
5Stück
Stück
Beschreibung
• zur Kennzeichnung der Trennstelle
• zur universellen Beschriftung (z. B. mit Schlagzahlen) geeignet
• zur universellen Beschriftung (z. B. mit Schlagzahlen) geeignet
Technische Daten
Technische Daten
| Passung | RD 8 - 10 / FL30 mm |
|---|---|
| Dimension | 8-10mm |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei |
Umweltdaten
0,3413 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,3413 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,3413 kg CO₂e |
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
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Passung
Art.Nr.
311 N-VA 8-10
RD 8 - 10 / FL30
3049221
311 N-VA 16
RD 16 - FL30
3049329
Passung
311 N-VA 8-10
Art.Nr.
3049221
Passung
RD 8 - 10 / FL30
311 N-VA 16
Art.Nr.
3049329
Passung
RD 16 - FL30