starQuick-Schelle
Typ SQ-25 LGR
|Art.Nr. 2146207
|EAN 4012195595717



Art.Nr. / Typ
Nenngröße
Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier.
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Stück
Beschreibung
Hochbelastbare Schelle zur Aufnahme von Elektro- und Sanitärrohren aus Kunststoff und Metall sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Universelle Befestigungsmöglichkeiten an Wand, Decke und Stahlkonstruktionen im Innen- und Außenbereich. Flexibler Spannbereich von mehreren Millimetern. Werkzeuglose Rohrmontage. Aneinander reihbar bis Ø 28 mm, auch mit OBO Quick- oder starQuick-Schelle. Für hohe Belastungswerte kombinierbar mit Doppelhalter. Für variable Abstände und Schellenanzahl montierbar auf Profilschiene.
Technische Daten
Abmessungen
| Maß A | 40 mm |
|---|---|
| Maß B | 17 mm |
| Maß H | 49,5 mm |
| Maß F | 4,5 mm |
| Maß h | 10,5 mm |
| Maß E | 10 mm |
Technische Daten
| Nenngröße | 25-28 |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| UV-beständig | ja |
| Anreihbar | ja |
| Geschlossen | ja |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
| Bruchlast | 0,85 kN |
| Mit Einlage | nein |
| Befestigungsart | Schraubloch |
| Spannbereich D min. | 24 mm |
| Spannbereich D max. | 28 mm |
| flammwidrig | nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C |
| Dimension | 24-28mm |
| Werkstoff | Polyamid |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Nenngröße
Art.Nr.
SQ-10 LGR
10
2146053
SQ-12 LGR
12-14
2146061
SQ-15 LGR
15-16
2146096
SQ-20 LGR
20-23
2146134
SQ-25 LGR
25-28
2146207
SQ-32 LGR
32-35
2146258
SQ-40 LGR
40-44
2146320
Nenngröße
SQ-10 LGR
Art.Nr.
2146053
Nenngröße
10
SQ-12 LGR
Art.Nr.
2146061
Nenngröße
12-14
SQ-15 LGR
Art.Nr.
2146096
Nenngröße
15-16
SQ-20 LGR
Art.Nr.
2146134
Nenngröße
20-23
SQ-25 LGR
Art.Nr.
2146207
Nenngröße
25-28
SQ-32 LGR
Art.Nr.
2146258
Nenngröße
32-35
SQ-40 LGR
Art.Nr.
2146320
Nenngröße
40-44