O-Dichtring für metrisches Anschlussgewinde

Typ 171 M20
|
Art.Nr. 2088738
|
EAN 4012195471257
Art.Nr. / Typ
Geeignet für Gewindemaß metrisch

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Beschreibung

O-Dichtringe, geeignet als Anschlussgewinde-Dichtringe für alle Kabelverschraubungen aus Kunststoff und Messing mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. Die Ringe können unverlierbar vormontiert werden.
  • Gewinde Metrisch
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Maß S1,5 mm
Maß D18 mm

Technische Daten

Innendurchmesser18 mm
Außendurchmesser19,5 mm
Geeignet für Gewindemaß metrisch20
AusführungO-Ring
Stärke1,5 mm
DimensionM20
WerkstoffNitril-Kautschuk
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0008 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Geeignet für Gewindemaß metrisch
171 M12
Art.Nr.
2088703
Geeignet für Gewindemaß metrisch
12
171 M16
Art.Nr.
2088711
Geeignet für Gewindemaß metrisch
16
171 M20
Art.Nr.
2088738
Geeignet für Gewindemaß metrisch
20
171 M25
Art.Nr.
2088746
Geeignet für Gewindemaß metrisch
25
171 M32
Art.Nr.
2088754
Geeignet für Gewindemaß metrisch
32
171 M40
Art.Nr.
2088762
Geeignet für Gewindemaß metrisch
40
171 M50
Art.Nr.
2088770
Geeignet für Gewindemaß metrisch
50
171 M63
Art.Nr.
2088789
Geeignet für Gewindemaß metrisch
63