Konuskabelverschraubung, metrisches Gewinde, Einschnittring, vernickelt
Typ 162 MS M25
|Art.Nr. 2083720
|EAN 4012195517818




Art.Nr. / Typ
Gewinde
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Stück
Beschreibung
Kabelverschraubung mit Sechskant-Zwischenstutzen, Form C4 nach DIN 46320 mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. Druckringe Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert. Dichtring aus NR/SBR.
Schutzart: mit Anschlussgewinde-Dichtring IP65, ohne Anschlussgewinde-Dichtring IP54.
Mit Einschnittring.
* Preise laut DEL-Notierung.
Schutzart: mit Anschlussgewinde-Dichtring IP65, ohne Anschlussgewinde-Dichtring IP54.
Mit Einschnittring.
* Preise laut DEL-Notierung.
Technische Daten
Technische Daten
| Schlagfest | nein |
|---|---|
| Halogenfrei | nein |
| Glasfaserverstärkt | nein |
| explosionsgeschützt | nein |
| Zugentlastungsmöglichkeit | nein |
| Schutzart | IP65 |
| Gewinde | M25 x 1,5 |
| für Ex-Zone | ohne |
| Gewindeart | metrisch |
| Biegeschutz | nein |
| Mit Gegenmutter | nein |
| Mehrfach Dichteinsatz | nein |
| Flachkabelverschraubung | nein |
| Art der Dichtung | ausschneidbarer Dichtring |
| Dichtbereich D min. | 10 mm |
| Dichtbereich D max. | 20,5 mm |
| Gewindelänge | 8 mm |
| Schlüsselweite 1 | 32 mm |
| Schlüsselweite 2 | 28 mm |
| Dimension | M25 |
| Oberfläche | vernickelt |
| Werkstoff | Messing |
Abmessungen
| Maß L | 22 mm |
|---|---|
| Maß L max. | 22 mm |
| Maß L1 | 8 mm |
| Maß L2 | 22 mm |
| Maß L3 | 2,5 mm |
| Maß E | 35,5 mm |
Umweltdaten
0,1137 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|---|
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1137 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,1137 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit (LCA) | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit (LCA) | 1 |
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Gewinde
Art.Nr.
162 MS M12
M12 x 1,5
2083706
162 MS M16
M16 x 1,5
2083712
162 MS M20
M20 x 1,5
2083716
162 MS M25
M25 x 1,5
2083720
162 MS M32
M32 x 1,5
2083724
162 MS M40
M40 x 1,5
2083728
162 MS M50
M50 x 1,5
2083732
162 MS M63
M63 x 1,5
2083736
Gewinde
162 MS M12
Art.Nr.
2083706
Gewinde
M12 x 1,5
162 MS M16
Art.Nr.
2083712
Gewinde
M16 x 1,5
162 MS M20
Art.Nr.
2083716
Gewinde
M20 x 1,5
162 MS M25
Art.Nr.
2083720
Gewinde
M25 x 1,5
162 MS M32
Art.Nr.
2083724
Gewinde
M32 x 1,5
162 MS M40
Art.Nr.
2083728
Gewinde
M40 x 1,5
162 MS M50
Art.Nr.
2083732
Gewinde
M50 x 1,5
162 MS M63
Art.Nr.
2083736
Gewinde
M63 x 1,5