Kabelverschraubung, EX-Bereich, metrisches Gewinde, schwarz

Typ VTEC EX M32 SW
|
Art.Nr. 2050358
|
EAN 4012195594611
Art.Nr. / Typ
Gewinde
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
schwarz

kl. VKE: 20 Stück

Stück

Beschreibung

Kabelverschraubung mit EG-Baumusterprüfbescheinigung für Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen. Richtlinie 2014/34/EU.
EG-Baumusterprüfbescheinigungsnummer: BKI23ATEX0030 X.
Mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 423.
Dichtring aus Chloroprene-/Nitrilkautschuk, angespritzte Dichtlippen, daher kein Anschlussgewinde-Dichtring erforderlich.
Schutzart IP 68 bei 3 bar.
  • ATEX Zertifikat für explosionsgeschützte Bereiche
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzart IP 68
  • Gewinde Metrisch
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Technische Daten

Schlagfestnein
Halogenfreija
Glasfaserverstärktnein
explosionsgeschütztja
Zugentlastungsmöglichkeitnein
SchutzartIP68
GewindeM32 x 1,5
für Ex-Zoneja
Gewindeartmetrisch
Biegeschutznein
Mit Gegenmutternein
Mehrfach Dichteinsatznein
Flachkabelverschraubungnein
Art der DichtungDichtring
Teilbare Verschraubungnein
für Ex-Zone Gas1, 2
für Ex-Zone Staub21, 22
Gewindesteigung1,5 mm
Gewindenenngröße32
Sechskant Eckmaß47,5 mm
Dichtbereich D min.20 mm
Dichtbereich D max.25 mm
Schlüsselweite42
Ausführunggerade
Gewindelänge11 mm
Instabiler Drehmoment12 Nm
Temperatureinsatzbereich min.-20 °C
Temperatureinsatzbereich max.65 °C
DimensionM32
WerkstoffPolyamid
Farbeschwarz
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,1694 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen

Maß GM32 mm
Maß L min.32 mm
Maß L max.43 mm
Maß L111 mm
Maß L27 mm
Maß E47,5 mm
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
Gewinde
VTEC EX M16 SW
Art.Nr.
2050315
Gewinde
M16 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
schwarz
VTEC EX M20 SW
Art.Nr.
2050323
Gewinde
M20 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
schwarz
VTEC EX M25 SW
Art.Nr.
2050331
Gewinde
M25 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
schwarz
VTEC EX M32 SW
Art.Nr.
2050358
Gewinde
M32 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
schwarz
VTEC EX M40 SW
Art.Nr.
2050366
Gewinde
M40 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
schwarz
VTEC EX M50 SW
Art.Nr.
2050374
Gewinde
M50 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
schwarz
VTEC EX M63 SW
Art.Nr.
2050382
Gewinde
M63 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
schwarz