Gegenmutter, metrisches Gewinde

Typ 116 M25 LGR PS
|
Art.Nr. 2049546
|
EAN 4012195155478
Art.Nr. / Typ
Gewinde
Schlüsselweite

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Beschreibung

Gegenmutter nach DIN 46319, mit metrischem Gewinde nach IEC 423.
Hinweis: Gegenmuttern aus Polystyrol wegen der Gefahr der Spannungsrissbildung nur mäßig anziehen!

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Gewinde Metrisch
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Technische Daten

Schlagfestja
Halogenfreija
Glasfaserverstärktnein
GewindeM25 x 1,5
Gewindeartmetrisch
Schlüsselweite32
Gewindenenngröße metrisch/PG25
DimensionM25
WerkstoffPolystyrol
Farbelichtgrau; RAL 7035

Abmessungen

Maß L6,5 mm
Maß E36 mm

Umweltdaten

0,0108 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0108 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Gewinde
Schlüsselweite
116 M12 LGR PS
Art.Nr.
2049503
Gewinde
M12 x 1,5
Schlüsselweite
17
116 M16 LGR PS
Art.Nr.
2049511
Gewinde
M16 x 1,5
Schlüsselweite
22
116 M20 LGR PS
Art.Nr.
2049538
Gewinde
M20 x 1,5
Schlüsselweite
26
116 M25 LGR PS
Art.Nr.
2049546
Gewinde
M25 x 1,5
Schlüsselweite
32
116 M32 LGR PS
Art.Nr.
2049554
Gewinde
M32 x 1,5
Schlüsselweite
41
116 M40 LGR PS
Art.Nr.
2049562
Gewinde
M40 x 1,5
Schlüsselweite
50
116 M50 LGR PS
Art.Nr.
2049570
Gewinde
M50 x 1,5
Schlüsselweite
60
116 M63 LGR PS
Art.Nr.
2049589
Gewinde
M63 x 1,5
Schlüsselweite
75