Gegenmutter, metrisches Gewinde, schwarz

Typ 116 M50 SW PA
|
Art.Nr. 2049120
|
EAN 4012195096313
Art.Nr. / Typ
Gewinde
Schlüsselweite

kl. VKE: 25 Stück

Stück

Beschreibung

Gegenmutter nach DIN 46319, mit metrischem Gewinde nach IEC 423.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Gewinde Metrisch
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff

Technische Daten

Technische Daten

Schlagfestnein
Halogenfreija
Glasfaserverstärktnein
GewindeM50 x 1,5
Gewindeartmetrisch
Schlüsselweite60
Gewindenenngröße metrisch/PG50
DimensionM50
WerkstoffPolyamid
Farbeschwarz

Abmessungen

Maß L8 mm
Maß E68 mm

Umweltdaten

0,0467 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0467 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Gewinde
Schlüsselweite
116 M12 SW PA
Art.Nr.
2049066
Gewinde
M12 x 1,5
Schlüsselweite
17
116 M16 SW PA
Art.Nr.
2049074
Gewinde
M16 x 1,5
Schlüsselweite
22
116 M20 SW PA
Art.Nr.
2049082
Gewinde
M20 x 1,5
Schlüsselweite
26
116 M25 SW PA
Art.Nr.
2049090
Gewinde
M25 x 1,5
Schlüsselweite
32
116 M32 SW PA
Art.Nr.
2049104
Gewinde
M32 x 1,5
Schlüsselweite
41
116 M40 SW PA
Art.Nr.
2049112
Gewinde
M40 x 1,5
Schlüsselweite
50
116 M50 SW PA
Art.Nr.
2049120
Gewinde
M50 x 1,5
Schlüsselweite
60
116 M63 SW PA
Art.Nr.
2049139
Gewinde
M63 x 1,5
Schlüsselweite
75