Rohrendtülle, teilbar, metrisch, schwarz

Typ 129 TB M63 SW
|
Art.Nr. 2047995
|
EAN 4012196332434

Beschreibung

Teilbare Rohrendtülle zum Aufstecken auf metrische Elektroinstallationsrohre.
Die teilbare Rohrendtülle kann für vorschriftsmäßige Reparaturen an bestehenden Installationen verwendet werden. Ein Abklemmen der Kabel ist dabei nicht notwendig, was eine schnelle Montage ermöglicht.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • UV RESISTANT
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gewinde Metrisch
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Maß D167 mm
Maß D256 mm
Maß L130 mm
Maß L23 mm

Technische Daten

Halogenfreija
GrößeM63
Oberfläche poliertnein
Oberfläche gebürstetnein
für Rohrdurchmesser63 mm
AusführungSteck
DimensionM63
WerkstoffPolyethylen
Farbeschwarz

Umweltdaten

0,1163 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,1163 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (7)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Größe
129 TB M16 SW
Art.Nr.
2047936
Größe
M16
129 TB M20 SW
Art.Nr.
2047944
Größe
M20
129 TB M25 SW
Art.Nr.
2047952
Größe
M25
129 TB M32 SW
Art.Nr.
2047971
Größe
M32
129 TB M40 SW
Art.Nr.
2047979
Größe
M40
129 TB M50 SW
Art.Nr.
2047987
Größe
M50
129 TB M63 SW
Art.Nr.
2047995
Größe
M63