Reduktion, PG-Gewinde

Typ 107 R PG21-16 PA
|
Art.Nr. 2030780
|
EAN 4012195434597
Art.Nr. / Typ
Gewindemaß PG Innen
Gewindemaß PG Außen
Schlüsselweite

kl. VKE: 50 Stück

Stück

Beschreibung

Reduktion mit PG-Innen- und -Außengewinde nach DIN 40430 für die Montage von Kunststoff-Kabelverschraubungen an Gehäusen. Schutzart IP54 ohne zusätzliche Anschlussdichtung. Schutzart bis IP68 möglich mit zusätzlicher Anschlussdichtung, zum Beispiel O-Ring oder Flachdichtring.

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gewinde Pg
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff

Technische Daten

Technische Daten

Halogenfreija
explosionsgeschütztnein
Gewindeart InnengwindePG
Gewindeart AußengewindePG
Gewindemaß PG Innen16
Gewindemaß PG Außen21
Vernickeltnein
Schlüsselweite32
Gewindelänge11 mm
DimensionPG21-PG16
WerkstoffPolyamid
Farbelichtgrau; RAL 7035
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0288 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen

Maß L111 mm
Maß L25 mm
Maß L311,5 mm
Maß E35,5 mm
Maß D16,5 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Gewindemaß PG Innen
Gewindemaß PG Außen
Schlüsselweite
107 R PG11- 7 PA
Art.Nr.
2030705
Gewindemaß PG Innen
7
Gewindemaß PG Außen
11
Schlüsselweite
22
107 R PG13- 9 PA
Art.Nr.
2030713
Gewindemaß PG Innen
9
Gewindemaß PG Außen
13,5
Schlüsselweite
24
107 R PG16- 9 PA
Art.Nr.
2030748
Gewindemaß PG Innen
9
Gewindemaß PG Außen
16
Schlüsselweite
27
107 R PG16-11 PA
Art.Nr.
2030756
Gewindemaß PG Innen
11
Gewindemaß PG Außen
16
Schlüsselweite
27
107 R PG21-11 PA
Art.Nr.
2030764
Gewindemaß PG Innen
11
Gewindemaß PG Außen
21
Schlüsselweite
32
107 R PG21-13 PA
Art.Nr.
2030772
Gewindemaß PG Innen
13,5
Gewindemaß PG Außen
21
Schlüsselweite
32
107 R PG21-16 PA
Art.Nr.
2030780
Gewindemaß PG Innen
16
Gewindemaß PG Außen
21
Schlüsselweite
32
107 R PG29-16 PA
Art.Nr.
2030799
Gewindemaß PG Innen
16
Gewindemaß PG Außen
29
Schlüsselweite
40
107 R PG29-21 PA
Art.Nr.
2030802
Gewindemaß PG Innen
21
Gewindemaß PG Außen
29
Schlüsselweite
39
107 R PG36-29 PA
Art.Nr.
2030810
Gewindemaß PG Innen
29
Gewindemaß PG Außen
36
Schlüsselweite
50
107 R PG36-21 PA
Art.Nr.
2030829
Gewindemaß PG Innen
21
Gewindemaß PG Außen
36
Schlüsselweite
50
107 R PG42-29 PA
Art.Nr.
2030837
Gewindemaß PG Innen
29
Gewindemaß PG Außen
42
Schlüsselweite
55