Reduktion, metrisches Gewinde

Typ 107 R M63-40 PA
|
Art.Nr. 2030673
|
EAN 4012195405856
Art.Nr. / Typ
Gewindemaß metrisch Innen
Gewindemaß metrisch Außen
Schlüsselweite

kl. VKE: 25 Stück

Stück

Beschreibung

Reduktion mit metrischem Innen- und Außengewinde für die Montage von Kunststoff-Kabelverschraubungen an Gehäusen. Schutzart IP54 ohne zusätzliche Anschlussdichtung. Schutzart bis IP68 möglich mit zusätzlicher Anschlussdichtung, zum Beispiel O-Ring oder Flachdichtring.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gewinde Metrisch
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff

Technische Daten

Abmessungen

Maß L18 mm
Maß L112 mm
Maß L26 mm
Maß L318 mm
Maß E75 mm

Technische Daten

Halogenfreija
explosionsgeschütztnein
Gewindeart Innengwindemetrisch
Gewindeart Außengewindemetrisch
Gewindemaß metrisch Innen40
Gewindemaß metrisch Außen63
Vernickeltnein
Schlüsselweite68
Gewindelänge12 mm
DimensionM63-M40
WerkstoffPolyamid
Farbelichtgrau; RAL 7035

Umweltdaten

0,1202 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,1202 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,1202 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte Einheit (LCA)Stück
Menge der deklarierten Einheit (LCA)1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Gewindemaß metrisch Innen
Gewindemaß metrisch Außen
Schlüsselweite
107 R M20-12 PA
Art.Nr.
2030616
Gewindemaß metrisch Innen
12
Gewindemaß metrisch Außen
20
Schlüsselweite
24
107 R M20-16 PA
Art.Nr.
2030619
Gewindemaß metrisch Innen
16
Gewindemaß metrisch Außen
20
Schlüsselweite
24
107 R M25-12 PA
Art.Nr.
2030624
Gewindemaß metrisch Innen
12
Gewindemaß metrisch Außen
25
Schlüsselweite
29
107 R M25-16 PA
Art.Nr.
2030626
Gewindemaß metrisch Innen
16
Gewindemaß metrisch Außen
25
Schlüsselweite
29
107 R M25-20 PA
Art.Nr.
2030628
Gewindemaß metrisch Innen
20
Gewindemaß metrisch Außen
25
Schlüsselweite
29
107 R M32-12 PA
Art.Nr.
2030632
Gewindemaß metrisch Innen
12
Gewindemaß metrisch Außen
32
Schlüsselweite
36
107 R M32-16 PA
Art.Nr.
2030634
Gewindemaß metrisch Innen
16
Gewindemaß metrisch Außen
32
Schlüsselweite
36
107 R M32-20 PA
Art.Nr.
2030637
Gewindemaß metrisch Innen
20
Gewindemaß metrisch Außen
32
Schlüsselweite
36
107 R M32-25 PA
Art.Nr.
2030640
Gewindemaß metrisch Innen
25
Gewindemaß metrisch Außen
32
Schlüsselweite
36
107 R M40-16 PA
Art.Nr.
2030643
Gewindemaß metrisch Innen
16
Gewindemaß metrisch Außen
40
Schlüsselweite
46
107 R M40-20 PA
Art.Nr.
2030646
Gewindemaß metrisch Innen
20
Gewindemaß metrisch Außen
40
Schlüsselweite
46
107 R M40-25 PA
Art.Nr.
2030649
Gewindemaß metrisch Innen
25
Gewindemaß metrisch Außen
40
Schlüsselweite
46
107 R M40-32 PA
Art.Nr.
2030652
Gewindemaß metrisch Innen
32
Gewindemaß metrisch Außen
40
Schlüsselweite
46
107 R M50-20 PA
Art.Nr.
2030655
Gewindemaß metrisch Innen
20
Gewindemaß metrisch Außen
50
Schlüsselweite
55
107 R M50-25 PA
Art.Nr.
2030659
Gewindemaß metrisch Innen
25
Gewindemaß metrisch Außen
50
Schlüsselweite
55
107 R M50-32 PA
Art.Nr.
2030661
Gewindemaß metrisch Innen
32
Gewindemaß metrisch Außen
50
Schlüsselweite
55
107 R M50-40 PA
Art.Nr.
2030664
Gewindemaß metrisch Innen
40
Gewindemaß metrisch Außen
50
Schlüsselweite
55
107 R M63-25 PA
Art.Nr.
2030667
Gewindemaß metrisch Innen
25
Gewindemaß metrisch Außen
63
Schlüsselweite
68
107 R M63-32 PA
Art.Nr.
2030670
Gewindemaß metrisch Innen
32
Gewindemaß metrisch Außen
63
Schlüsselweite
68
107 R M63-40 PA
Art.Nr.
2030673
Gewindemaß metrisch Innen
40
Gewindemaß metrisch Außen
63
Schlüsselweite
68
107 R M63-50 PA
Art.Nr.
2030675
Gewindemaß metrisch Innen
50
Gewindemaß metrisch Außen
63
Schlüsselweite
68