Kabelverschraubung, PG-Gewinde, lichtgrau

Typ V-TEC PG48 LGR
|
Art.Nr. 2024802
|
EAN 4012195447313
Art.Nr. / Typ
Gewinde

kl. VKE: 5 Stück

Stück

Beschreibung

Kabelverschraubung mit PG-Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerkästen im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C.
  • Det Norske Veritas
  • flammwidrig 750°C
  • UV RESISTANT
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Schutzart IP 68
  • Gewinde Pg
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Technische Daten

Schlagfestnein
Halogenfreija
Glasfaserverstärktnein
explosionsgeschütztnein
Zugentlastungsmöglichkeitja
SchutzartIP68
GewindePg 48
für Ex-Zoneohne
GewindeartPG
Biegeschutznein
Mit Gegenmutternein
Mehrfach Dichteinsatznein
Flachkabelverschraubungnein
Art der DichtungDichtring
Teilbare Verschraubungnein
für Ex-Zone Gasohne
für Ex-Zone Staubohne
Gewindesteigung1,41 mm
Gewindenenngröße48
Sechskant Eckmaß74 mm
Dichtbereich D min.30 mm
Dichtbereich D max.44 mm
Schlüsselweite65
Ausführunggerade
Gewindelänge14 mm
Instabiler Drehmoment5 Nm
Temperatureinsatzbereich min.-20 °C
Temperatureinsatzbereich max.65 °C
DimensionPG48
WerkstoffPolyamid
Farbelichtgrau; RAL 7035

Abmessungen

Maß L min.42 mm
Maß L max.58 mm
Maß L114 mm
Maß L29 mm
Maß L333 mm
Maß E74 mm

Umweltdaten

0,4743 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,4743 kg CO2e / 1 Stück

Zubehör

Montagezubehör
Typ
116 PG48

kl. VKE: 25 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Gewinde
V-TEC PG7 LGR
Art.Nr.
2024705
Gewinde
Pg 7
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
V-TEC PG9 LGR
Art.Nr.
2024713
Gewinde
Pg 9
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
V-TEC PG11 LGR
Art.Nr.
2024721
Gewinde
Pg 11
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
V-TEC PG13 LGR
Art.Nr.
2024748
Gewinde
Pg 13,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
V-TEC PG16 LGR
Art.Nr.
2024756
Gewinde
Pg 16
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
V-TEC PG21 LGR
Art.Nr.
2024764
Gewinde
Pg 21
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
V-TEC PG29 LGR
Art.Nr.
2024772
Gewinde
Pg 29
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
V-TEC PG36 LGR
Art.Nr.
2024780
Gewinde
Pg 36
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
V-TEC PG42 LGR
Art.Nr.
2024799
Gewinde
Pg 42
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
V-TEC PG48 LGR
Art.Nr.
2024802
Gewinde
Pg 48
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
lichtgrau; RAL 7035