Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, schwarz

Typ V-TEC VM40 SW
|
Art.Nr. 2022893
|
EAN 4012195538332

Beschreibung

Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerkästen im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C.
  • Underwriters Laboratories Inc., USA + CSA, Kanada
  • Det Norske Veritas
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • flammwidrig 650°C
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Schutzart IP 68
  • Gewinde Metrisch
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Technische Daten

Schlagfestnein
Halogenfreija
Glasfaserverstärktnein
explosionsgeschütztnein
Zugentlastungsmöglichkeitja
SchutzartIP68
GewindeM40 x 1,5
für Ex-Zoneohne
Gewindeartmetrisch
Biegeschutznein
Mit Gegenmutternein
Mehrfach Dichteinsatznein
Flachkabelverschraubungnein
Art der DichtungDichtring
Teilbare Verschraubungnein
für Ex-Zone Gasohne
für Ex-Zone Staubohne
Gewindesteigung1,5 mm
Gewindenenngröße40
Sechskant Eckmaß50 mm
Dichtbereich D min.16 mm
Dichtbereich D max.28 mm
Schlüsselweite44
Ausführunggerade
Gewindelänge11 mm
Instabiler Drehmoment10 Nm
Temperatureinsatzbereich min.-20 °C
Temperatureinsatzbereich max.65 °C
flammwidrignach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
DimensionM40
WerkstoffPolyamid
Farbeschwarz

Abmessungen

Maß L min.36 mm
Maß L max.46 mm
Maß L111 mm
Maß L27 mm
Maß E50 mm

Umweltdaten

0,1705 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,1705 kg CO2e / 1 Stück

Zubehör

Montagezubehör
Typ
116 M40 SW PA

kl. VKE: 25 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (4)
Zertifikate (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Gewinde
V-TEC VM12 SW
Art.Nr.
2022883
Gewinde
M12 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
schwarz
V-TEC VM16 SW
Art.Nr.
2022885
Gewinde
M16 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
schwarz
V-TEC VM20 SW
Art.Nr.
2022887
Gewinde
M20 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
schwarz
V-TEC VM25 SW
Art.Nr.
2022889
Gewinde
M25 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
schwarz
V-TEC VM32 SW
Art.Nr.
2022891
Gewinde
M32 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
schwarz
V-TEC VM40 SW
Art.Nr.
2022893
Gewinde
M40 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
schwarz
V-TEC VM50 SW
Art.Nr.
2022895
Gewinde
M50 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
schwarz
V-TEC VM63 SW
Art.Nr.
2022897
Gewinde
M63 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Farbe
schwarz